欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧销(摘自JIS B 2808:2013)

  • 2021.10.20 11:40:15
  • 米思米
  • 9142

带槽一般负载用弹簧销的形状、尺寸

                                              弹簧销(摘自JIS B 2808:2013)

关于弹簧销的安装孔直径,应与弹簧销公称直径相同,而安装孔的尺寸公差应为JIS B 0401-1中所规定的H12。
将弹簧销插入安装孔时,沟槽部分的边缘不得全部触碰到一起。
带槽一般负载用弹簧销对倒角量a无规格要求。

 

注释

带槽弹簧销的外径如下所示。
外径d1的最大值:销体圆周上的外径最大值。
外径d1的最小值:销体圆周上的D1、D2及D3三处的外径平均值。


一般负载用                                                                                                                            单位:mm

公称直径

1

1.2

1.4

1.5

1.6

2

2.5

3

安装前 d1

最大

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.25

2.75

3.25

最小

1.1

1.3

1.5

1.6

1.7

2.15

2.65

3.15

倒角直径 d3

最大

0.9

1.1

1.3

1.4

1.5

1.9

2.4

2.9

厚度 s

0.2

0.25

0.28

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

剪切强度a)
 
最小值 (kN)

0.69

1.02

1.35

1.55

1.68

2.76

4.31

6.2

安装孔

1

1.2

1.4

1.5

1.6

2

2.5

3

尺寸容差(H12)

+0.10
 
    0

 

公称直径

4

5

6

8

10

13

安装前 d1

最大

4.4

5.4

6.4

8.6

10.6

13.7

最小

4.2

5.2

6.2

8.3

10.3

13.4

倒角直径 d3

最大

3.9

4.8

5.8

7.8

9.8

12.7

厚度 s

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

剪切强度a)
 
最小值 (kN)

10.8

17.25

24.83

44.13

68.94

112.78

安装孔

4

5

6

8

10

13

尺寸容差(H12)

+0.12
 
    0

+0.15
 
    0

+0.18
 
    0

 

长度 Lb)

容差

公称直径

1

1.2

1.4

1.5

1.6

2

2.5

3

4

5

6

8

10

13

4

+0.5
  0

○

○

○

○

○










5

○

○

○

○

○

○

○








6

○

○

○

○

○

○

○

○







8

○

○

○

○

○

○

○

○

○






10

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○





12

+1.0
  0


○

○

○

○

○

○

○

○

○

○




14



○

○

○

○

○

○

○

○

○




16





○

○

○

○

○

○

○

○



18






○

○

○

○

○

○

○

○


20






○

○

○

○

○

○

○

○


22







○

○

○

○

○

○

○

○

25







○

○

○

○

○

○

○

○

28








○

○

○

○

○

○

○

32








○

○

○

○

○

○

○

36









○

○

○

○

○

○

40









○

○

○

○

○

○

45










○

○

○

○

○

50










○

○

○

○

○

56

+1.5
  0











○

○

○

○

63











○

○

○

○

70












○

○

○

80












○

○

○

90













○

○

100













○

○

110














○

125














○

140














○

注意  粗线框内表示推荐长度。

 

注释

a)剪切强度值适用于碳素钢及马氏体不锈钢材质的弹簧销产品。

b)长度超过140mm的产品,需由制造商与用户之间协商确定。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities